Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2672

NF7CLX

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningNF7CLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNej
FärgSvart
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Fri gasvolym (cm3)2280 cm³
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Köldmediefyllning [kg] [Max]0.40 kg
KöldmediumR404A
Kompressor, strömtillförsel (V)115/1/60
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max]135 °C
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max]125 °C
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 7CLX 115V
Model numberNF7CLX
MotortypCSIR
Kännetecken
Värde
Oljekvantitet [cm3]300 cm³
OljetypPOE
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnamnCompressor
ProdukttypNF
SegmentanvändningKylning LTKylning LT
SerieKompressor
Slagvolym [cm3]7.27 cm³
Startkondensator, kapacitans320 µF
TeknikKolv
Teknik, varumärkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TillämpningarLBPMBP
VätskeinsprutningNej

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.245 Kilogram
Nettovikt10.648 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym22.009 Liter