Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2671
SC10CLX
119-2671
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | SC10CLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economiser | Nej |
| Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 13.50 Ohm |
| Färg | Svart |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Fri gasvolym (cm3) | 1460 cm³ |
| Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 5.10 Ohm |
| Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 16.2 A |
| Inkopplingsström, lågt startmoment (A) | 20.1 A |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Köldmedium | R404A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/50 220/1/60 |
| Lågt startmoment för låst rotor (A) | 15.8 A |
| Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
| Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
| LRA HST 60 Hz [A] | 16.20 A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Märklast, A | 3.10 A |
| Material Description | SERVICE-Kit SC10CLX 208-230 |
| Model number | SC10CLX |
| Motortyp | CSIR |
| Oljekvantitet [cm3] | 550 cm³ |
| Oljetyp | POE |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Compressor |
| Produkttyp | SC |
| Segmentanvändning | Kylning LTKylning LT |
| Serie | Kompressor |
| Slagvolym [cm3] | 10.29 cm³ |
| Startkondensator, kapacitans | 80 µF |
| Teknik | Kolv |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tillämpningar | LBPMBP |
| Vätskeinsprutning | Nej |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15.527 Kilogram |
| Nettovikt | 13.502 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 4.197 Liter |