Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör och reservdelar till kondensaggregat
119-2560
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | NF6.1FX.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economiser | Nej |
| Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 3.10 Ohm |
| Färg | Svart |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Fri gasvolym (cm3) | 2360 cm³ |
| Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 2.00 Ohm |
| Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 22.2 A |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 0.40 kg |
| Köldmedium | R134a |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 115/1/60 |
| Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
| Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
| LRA HST 60 Hz [A] | 22.20 A |
| Märklast, A | 3.70 A |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Motortyp | CSIR |
| Oljekvantitet [cm3] | 270 cm³ |
| Oljetyp | POE |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Compressor |
| Produkttyp | NF |
| Segmentanvändning | Kylning LTKylning LT |
| Serie | Kompressor |
| Slagvolym [cm3] | 6.13 cm³ |
| Startkondensator, kapacitans | 280 µF |
| Teknik | Kolv |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tillämpningar | LBPMBP |
| Vätskeinsprutning | Nej |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 11.982 Kilogram |
| Nettovikt | 10.419 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 8.306 Liter |