Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2510
SC12MLX
119-2510
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | SC12MLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drivkondensatorns kapacitans | 23.5 µF |
| Economiser | Nej |
| Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 2.70 Ohm |
| Färg | Svart |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Fri gasvolym (cm3) | 1460 cm³ |
| Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 0.70 Ohm |
| Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 56.8 A |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Köldmedium | R404A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 115/1/60 |
| Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
| Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
| LRA HST 60 Hz [A] | 56.80 A |
| Märklast, A | 9.80 A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SERVICE-Kit SC12MLX 115V 60HZ R404A |
| Model number | SC12MLX |
| Motortyp | CSIRCSR |
| Oljekvantitet [cm3] | 600 cm³ |
| Oljetyp | POE |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Compressor |
| Produkttyp | SC |
| Segmentanvändning | Kylning LT |
| Serie | Kompressor |
| Slagvolym [cm3] | 12.87 cm³ |
| Startkondensator, kapacitans | 410 µF |
| Teknik | Kolv |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tillämpningar | MBP |
| Vätskeinsprutning | Nej |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 12.65 Kilogram |
| Nettovikt | 11 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 8.433 Liter |