Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2276

SC18G

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal faser (kompressor)1
BeskrivningSC18G
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNej
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm]2.70 Ohm
FärgSvart
Fri gasvolym (cm3)1460 cm³
GodkännandeCEUL
Högt startmoment för låst rotor (A)56.8 A
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm]0.70 Ohm
Inkopplingsström, högt startmoment (A)56.8 A
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kapacitet för kondensator B410 uF
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]1.30 kg
KöldmediumR134a
KonfigurationskodEnkel
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max]135 °C
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max]125 °C
Märklast, A9.8 A
Kännetecken
Värde
Material DescriptionKit SC18G 115V 60HZ R134A
Model numberSC18G
MotortypCSIR
Oljekvantitet [cm3]600 cm³
Oljepåfyllning [L]600.00 L
OljetypPOE
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnamnCompressor
ProdukttypSC
SegmentanvändningKylning LTKylning LT
SerieKompressor
Slagvolym [cm3]17.69 cm³
Spänning 60Hz [V]115 V
Spänning 60Hz [V] [Max]115 V
TeknikKolv
Teknik, varumärkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TillämpningarHBPLBPMBP
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt16.73 Kilogram
Nettovikt14.548 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym22.009 Liter