Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2237

SC15CLX.2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningSC15CLX.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drivkondensatorns kapacitans23.5 µF
EconomiserNej
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm]2.70 Ohm
FärgSvart
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Fri gasvolym (cm3)1460 cm³
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm]0.70 Ohm
Inkopplingsström, högt startmoment (A)56.8 A
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Köldmediefyllning [kg] [Max]1.30 kg
KöldmediumR404A
Kompressor, strömtillförsel (V)115/1/60
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max]135 °C
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max]125 °C
LRA HST 60 Hz [A]56.80 A
Märklast, A9.80 A
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSERVICE-Kit SC15CLX.2 115V 60HZ R404A
Model numberSC15CLX.2
MotortypCSIRCSR
Oljekvantitet [cm3]550 cm³
OljetypPOE
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnamnCompressor
ProdukttypSC
SegmentanvändningKylning LT
SerieKompressor
Slagvolym [cm3]15.28 cm³
Startkondensator, kapacitans410 µF
TeknikKolv
Teknik, varumärkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TillämpningarLBP
VätskeinsprutningNej

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt16.653 Kilogram
Nettovikt14.481 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym8.433 Liter