Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2119

NF11FX

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningNF11FX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNej
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm]3.60 Ohm
FärgSvart
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Fri gasvolym (cm3)2360 cm³
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm]1.00 Ohm
Inkopplingsström, högt startmoment (A)43.1 A
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Köldmediefyllning [kg] [Max]0.40 kg
KöldmediumR134a
Kompressor, strömtillförsel (V)115/1/60
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max]135 °C
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max]125 °C
LRA HST 60 Hz [A]43.10 A
Märklast, A7.60 A
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A
Model numberNF11FX
MotortypCSIR
Oljekvantitet [cm3]300 cm³
OljetypPOE
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnamnCompressor
ProdukttypNF
SegmentanvändningKylning LT
SerieKompressor
Slagvolym [cm3]11.15 cm³
Startkondensator, kapacitans410 µF
TeknikKolv
Teknik, varumärkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TillämpningarMBP
VätskeinsprutningNej

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.65 Kilogram
Nettovikt11 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym8.492 Liter