Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2059

SC18G

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningSC18G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNej
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm]13.70 Ohm
FärgSvart
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Fri gasvolym (cm3)1460 cm³
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm]3.70 Ohm
Inkopplingsström, högt startmoment (A)20.4 A
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Köldmediefyllning [kg] [Max]1.30 kg
KöldmediumR134a
Kompressor, strömtillförsel (V)220/1/50 220/1/60
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max]135 °C
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max]125 °C
LRA HST 60 Hz [A]20.40 A
Märklast, A3.90 A
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz
Model numberSC18G
MotortypCSIR
Oljekvantitet [cm3]550 cm³
OljetypPOE
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnamnCompressor
ProdukttypSC
SegmentanvändningKylning HTKylning LTKylning LT
SerieKompressor
Slagvolym [cm3]17.69 cm³
Startkondensator, kapacitans80 µF
TeknikKolv
Teknik, varumärkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TillämpningarHBPLBPMBP
VätskeinsprutningNej

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt16.44 Kilogram
Nettovikt13.974 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym8.317 Liter