Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4GH
118U5385
Köldmedium: R134a, Segmentanvändning: Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/50 220/1/60
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör och reservdelar till kondensaggregat
118U5385
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | TL4GH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134a |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/50 220/1/60 |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL4GH/K (SINGLE PACK) |
| Model number | TL4GH |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Compressor |
| Produkttyp | TL |
| Segmentanvändning | Kylning HTKylning LT |
| Serie | Kompressor |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 7.6 Kilogram |
| Nettovikt | 7.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 38.313 Liter |
| EAN/UPC | 5702424633950 |