Danfoss logo
Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL5G

118U5359

Köldmedium: R134a, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/50 220/1/60
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör och reservdelar till kondensaggregat

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningTL5G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134a
Kompressor, strömtillförsel (V)220/1/50 220/1/60
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL5G (SINGLE PACK)
Model numberTL5G
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnamnCompressor
ProdukttypTL
SCIP ID nrbc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA SPARE-7
SegmentanvändningKylning HTKylning LTKylning LT
SerieKompressor
Teknik, varumärkeCondensing Units Accessories & Spare parts

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.6 Kilogram
Nettovikt7.5 Kilogram
Volym38.313 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424651725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm