Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL3G
118U5357
Köldmedium: R134a, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/50 220/1/60
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör och reservdelar till kondensaggregat
118U5357
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | TL3G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134a |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/50 220/1/60 |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL3G (SINGLE PACK) |
| Model number | TL3G |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Compressor |
| Produkttyp | TL |
| SCIP ID nr | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA SPARE-7 |
| Segmentanvändning | Kylning HTKylning LTKylning LT |
| Serie | Kompressor |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 9.6 Kilogram |
| Nettovikt | 6.8 Kilogram |
| Volym | 38.313 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651701 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |