Danfoss logo
Danfoss scroll compressor tandem unit

Scrollkompressor, tandem, SZ370-7

SZ370-7

Köldmedium: R407C; R134a, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 500/3/50 575/3/60
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SZ

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstypLödd
Antal starter per timme [Max]12
BeskrivningSZ370-7
Bredd [mm]1004.00 mm
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNej
Elskåpskapsling, vridmoment [Nm]2 N-m
Fabriksinställt högt tryck [bar]33 bar
Fabriksinställt lågt tryck [bar]25 bar
FärgBlå
Fas3
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Förpackningsvikt [Kg]225 kg
Frekvens [Hz]50/60
Glas, vridmoment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGängad
GodkännandeUL
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]500 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz575 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V]550 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]632 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm]2.00 N-m
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]17.50 kg
KöldmediumR134aR407C
Kompressor, strömtillförsel (V)500/3/50 575/3/60
KonfigurationskodTandem
KopplingsstandardODF
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]500 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]575 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V]450 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]517 V
Längd [mm]495.0 mm
Låst rotor, A140 + 140 A
Levererad oljaInitial oljefyllning
Levererade anvisningarInstallationsinstruktioner
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm]1.11 + 1.11 Ohm
Material DescriptionCOMP PERFORMER TANDEM
MatningsanslutningarSkruv 4,8 mm
Kännetecken
Värde
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm]15 N-m
Mätuttag för högt tryckSchrader
Mätuttag för lågt tryckSchrader
Max. utlösningsström28 + 28 A
Maximal drivström [MOC]28 + 28 A
Model numberSZ370-7
MotorskyddIntern termostat, ext. överbelastningsskydd krävs
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oljeavtappning1/4'' NPT
Oljeavtappning, vridmoment [Nm]35 N-m
Oljepåfyllning [L]12.40 L
Oljereferens160SZ
OljetypPOE
OljeutjämningSammanlänkad
Oljeutjämning, vridmoment [Nm]48 N-m
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm]2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm]3500 varvtal
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppSub-function scroll compressors
ProduktnamnScroll compressor SZ
ProdukttypSZ370
Ritningsnr8551018e
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieSZ
Slagvolym [cm3]499.80 cm³
Suganslutning, material-
Suganslutning, rörstorlek [in]2-1/8 in
Suganslutning, storlek [in]2-1/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm]219 mm
TeknikScroll
Teknik, varumärkeScrollkompressor, tandem
Test av högt tryck [bar] [Max]32.0 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max]25.0 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max]24 bar
Total höjd [mm]717.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in]1-3/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in]1-3/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm]386 mm
Viskositet [cP]32.0 mPas
Vridmoment vid montering [Nm]0.00 N-m
Vridmomentseffekt [Nm]3.00 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt254 Kilogram
Nettovikt240 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym542.88 Liter
EAN/UPC5715162728253