Scrollkompressor, HRP034T1LP6
120U3092
Köldmedium: R407C, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 208-230/1/60, Förpackningsformat: Enkelpack/pall
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: HRP
Rekommenderat byte: 121L3092
120U3092
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyp | Lödd |
| Antal starter per timme [Max] | 12 |
| Beskrivning | HRP034T1 |
| Bredd [mm] | 239.00 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 165 mm |
| Economiser | Nej |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer [Ohm] | 1.57 Ohm |
| Färg | Svart |
| Fas | 1 |
| Förpackningsformat | Enkelpack/pall |
| Förpackningskvantitet | 16 |
| Frekvens [Hz] | 60 |
| Gas-utjämning | Inget |
| Glasmontering | Ingen |
| Godkännande | CEULUKCA |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 230 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 253 V |
| Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 0.67 Ohm |
| IDV | No |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| IP-klassning | IP22 |
| Kapacitet för kondensator A | 45.000 µF |
| Kapacitet för kondensator B | 145-175 µF |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 3.63 kg |
| Köldmedium | R407C |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 208-230/1/60 |
| Konfigurationskod | Enkel |
| Kopplingsstandard | ODF |
| Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] | 208 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 187 V |
| Längd [mm] | 239.0 mm |
| Låst rotor, A | 96.7 A |
| Levererad montering | Monteringssats med infästningar och manschetter |
| Levererad olja | Initial oljefyllning |
| Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
| Manifold enabled | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Märklast, A | 15.7 A |
| Material Description | HRP034T1LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG |
| Matningsanslutningar | Kontaktbleck |
| Mätuttag för högt tryck | Inget |
| Mätuttag för lågt tryck | Inget |
| Max pressure (PS) - high side | 31.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 26.20 bar |
| Max. likström | 24.5 A |
| Model number | HRP034T1LP6 |
| Motorskydd | Internt överlastskydd |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
| Oil level switch | None |
| Oljepåfyllning [L] | 1.06 L |
| Oljereferens | 160HV |
| Oljetyp | PVE |
| Oljeutjämning | Ingen |
| Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] | 3500 varvtal |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgrupp | Hermetic compressors |
| Produktnamn | Scroll compressor HRP |
| Produkttyp | HRP034 |
| Ritningsnr | 0XC6301B-2 |
| SCIP ID nr | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
| Segmentanvändning | Luftkonditionering |
| Serie | HRP |
| Slagvolym [cm3] | 46.21 cm³ |
| Spänning för kondensator A [V] | 370.00 V |
| Spänning för kondensator B [V] | 250.00 V |
| Suganslutning, material | - |
| Suganslutning, rörstorlek [in] | 3/4 in |
| Suganslutning, storlek [in] | 3/4 in |
| Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 250 mm |
| Teknik | Scroll |
| Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
| Total höjd [mm] | 413.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1/2 in |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 1/2 in |
| Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 379 mm |
| Viskositet [cP] | 32.0 mPas |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 32 Kilogram |
| Nettovikt | 32 Kilogram |
| Volym | 41.584 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428443531 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |