Danfoss logo
Box w content

Servicesats, Z0, Frysar utan larm, Multipack, 40 antal

077Z7015

Produkttyp: Z0, Används för produkt: Frysar utan larm

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktFrysar utan larm
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandecURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kall frånslag [°F]-29.0 °F
Kall tillslag [°F]-18.5 °F
Kyla frånslag[°C]-34.0 °C
Kyla tillslag [°C]-28.0 °C
Längd på kapillärrör [mm]1070 mm
Längd på kapillärrör [tum]42.0 in
Material Description077Z Service thermostat
Kännetecken
Värde
Mellaninkoppling [°C]-19.5 °C
Mellaninkoppling [°F]-3.0 °F
Mellanurkoppling [°C]-23.9 °C
Mellanurkoppling [°F]-11.0 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypZ0
TypbeteckningAnpassningsbar låg temperaturFrysstyrning
UL-certifieringYes
Varm frånslag [°F]3.0 °F
Varm grånslag [°C]-16.0 °C
Varm tillslag [°C]-12.5 °C
Varm tillslag [°F]9.5 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.125 Kilogram
Nettovikt0.122 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.442 Liter
EAN/UPC5702428976367