Servicesats, Z0, Kylskåp, Multipack, 40 antal
077Z7013
Produkttyp: Z0, Används för produkt: Kylskåp
077Z7013
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | Kylskåp |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | cURus |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kall frånslag [°F] | -14.0 °F |
| Kall tillslag [°F] | 3.0 °F |
| Kyla frånslag[°C] | -25.4 °C |
| Kyla tillslag [°C] | -16.0 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 2135 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 84.0 in |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mellaninkoppling [°C] | -5.9 °C |
| Mellaninkoppling [°F] | 21.5 °F |
| Mellanurkoppling [°C] | -12.9 °C |
| Mellanurkoppling [°F] | 9.0 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Z0 |
| Typbeteckning | Anpassningsbar(t) kylskåp/frysStyrning |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm frånslag [°F] | 26.0 °F |
| Varm grånslag [°C] | -3.4 °C |
| Varm tillslag [°C] | 2.3 °C |
| Varm tillslag [°F] | 36.0 °F |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.148 Kilogram |
| Nettovikt | 0.147 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976343 |