Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisats, B0

077B7356

Typbeteckning: Industrisats, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 75

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat75 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]1.5 °C
Kyla tillslag [°C]1.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Kännetecken
Värde
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnIndustrisats
ProdukttypB0
TypbeteckningIndustrisats
Varm grånslag [°C]7.0 °C
Varm tillslag [°C]11.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.108 Kilogram
Nettovikt0.07 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.315 Liter
EAN/UPC5715255294634