Danfoss logo
077B7354

Industrisats, B045

077B7354

Typbeteckning: Industrisats, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 100

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
JusteringspositionFixed
Längd på kapillärrör [mm]440 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 100pc/box
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnIndustrisats
ProdukttypB045
TypbeteckningIndustrisats
Varm grånslag [°C]3.3 °C
Varm tillslag [°C]7.3 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.083 Kilogram
Nettovikt0.069 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.236 Liter
EAN/UPC5702428518048