Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Industrisats, B6

077B7353

Typbeteckning: Industrisats, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 80

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat80 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
JusteringspositionMEDEL
Kyla frånslag[°C]-24.4 °C
Kyla tillslag [°C]5.0 °C
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnIndustrisats
ProdukttypB6
TypbeteckningIndustrisats
Varm grånslag [°C]-12.2 °C
Varm tillslag [°C]5.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.122 Kilogram
Nettovikt0.08 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.295 Liter
EAN/UPC5702428894531