Industrisats, B6
077B7352
Typbeteckning: Industrisats, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 80
077B7352
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 80 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Justeringsposition | MEDEL |
| Kyla frånslag[°C] | -28.9 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 5.0 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Längd på kapillärrör [mm] | 1300 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Plintar | PLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Industrisats |
| Produkttyp | B6 |
| Typbeteckning | Industrisats |
| Varm grånslag [°C] | -13.1 °C |
| Varm tillslag [°C] | 5.0 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.121 Kilogram |
| Nettovikt | 0.11 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428894517 |