Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisats, B0

077B7314

Typbeteckning: Industrisats, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 80

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat80 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
JusteringspositionVARM
Kyla frånslag[°C]-21.4 °C
Kyla tillslag [°C]-14.3 °C
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnIndustrisats
ProdukttypB0
TypbeteckningIndustrisats
Varm grånslag [°C]-1.2 °C
Varm tillslag [°C]3.3 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.106 Kilogram
Nettovikt0.09 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.295 Liter
EAN/UPC5702424029418