Industrisats, B0
077B7288
Typbeteckning: Industrisats, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 90
077B7288
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 90 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Justeringsposition | KALL |
| Kyla frånslag[°C] | 1.5 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 5.0 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Längd på kapillärrör [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
| Plintar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Industrisats |
| Produkttyp | B0 |
| Typbeteckning | Industrisats |
| Varm grånslag [°C] | 9.5 °C |
| Varm tillslag [°C] | 12.5 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 100 Gram |
| Nettovikt | 90 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696507 |