Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisats, B0

077B7276

Typbeteckning: Industrisats, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 75

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat75 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
JusteringspositionMEDEL
Kyla frånslag[°C]-29.3 °C
Kyla tillslag [°C]-24.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnIndustrisats
ProdukttypB0
TypbeteckningIndustrisats
Varm grånslag [°C]-19.4 °C
Varm tillslag [°C]-15.6 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.132 Kilogram
Nettovikt0.12 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.315 Liter
EAN/UPC5702428409629