Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tillbehör, B6

077B7274

Produkttyp: B6, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Varm tillslag [°C]: 4.5, Varm grånslag [°C]: -4, Kyla frånslag[°C]: -10.5, Kyla frånslag[°C]: -10.5, Längd på kapillärrör [mm]: 900

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktRefrig.w.automatic defrost
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kyla frånslag[°C]-10.5 °C
Kyla tillslag [°C]4.5 °C
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [mm]900 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypB6
TypbeteckningServicetermostatmed tillbehör
Varm grånslag [°C]-4.0 °C
Varm tillslag [°C]4.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt144 Gram
Nettovikt70 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.486 Liter
EAN/UPC5702424029548