Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tillbehör, B0

077B7108

Produkttyp: B0, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 15.2, Varm grånslag [°C]: 9, Kyla tillslag [°C]: 8, Kyla frånslag[°C]: 0.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1200

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktKylskåp
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kall frånslag [°F]32.9 °F
Kall tillslag [°F]46.4 °F
Kyla frånslag[°C]0.5 °C
Kyla tillslag [°C]8.0 °C
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypB0
TypbeteckningServicetermostatmed tillbehör
Varm frånslag [°F]48.2 °F
Varm grånslag [°C]9.0 °C
Varm tillslag [°C]15.2 °C
Varm tillslag [°F]59.4 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt88 Gram
Nettovikt83 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.486 Liter
EAN/UPC5702424030643