Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tillbehör, B62

077B7104

Produkttyp: B62, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Används för produkt: Kylskåp 2 dörrar, Varm tillslag [°C]: 3.5, Varm grånslag [°C]: -12.5, Kyla frånslag[°C]: -23, Kyla frånslag[°C]: -23, Längd på kapillärrör [mm]: 1000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktKylskåp 2 dörrar
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kall frånslag [°F]-9.4 °F
Kall tillslag [°F]38.3 °F
Kyla frånslag[°C]-23.0 °C
Kyla tillslag [°C]3.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [tum]39.4 in
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypB62
TypbeteckningServicetermostatmed tillbehör
Varm frånslag [°F]9.5 °F
Varm grånslag [°C]-12.5 °C
Varm tillslag [°C]3.5 °C
Varm tillslag [°F]38.3 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt142 Gram
Nettovikt132 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.486 Liter
EAN/UPC5702424026615