Servicetermostat; med tillbehör, B0
077B7101
Produkttyp: B0, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Används för produkt: Flaskkylare, Varm tillslag [°C]: 12.5, Varm grånslag [°C]: 9.5, Kyla tillslag [°C]: 5, Kyla frånslag[°C]: 1.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1200
077B7101
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | Flaskkylare |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kall frånslag [°F] | 34.7 °F |
| Kall tillslag [°F] | 41.0 °F |
| Kyla frånslag[°C] | 1.5 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 5.0 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Längd på kapillärrör [mm] | 1200 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 47.2 in |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | B0 |
| Typbeteckning | Servicetermostatmed tillbehör |
| Varm frånslag [°F] | 49.1 °F |
| Varm grånslag [°C] | 9.5 °C |
| Varm tillslag [°C] | 12.5 °C |
| Varm tillslag [°F] | 54.5 °F |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 136 Gram |
| Nettovikt | 82 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026585 |