Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tillbehör, B0

077B7100

Produkttyp: B0, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Används för produkt: Kylskåp 1 dörr,; no frost, Varm tillslag [°C]: 8.5, Varm grånslag [°C]: 3, Kyla tillslag [°C]: -9.5, Kyla frånslag[°C]: -18, Längd på kapillärrör [mm]: 1200

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktKylskåp 1 dörr,no frost
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kall frånslag [°F]-0.4 °F
Kall tillslag [°F]14.9 °F
Kyla frånslag[°C]-18.0 °C
Kyla tillslag [°C]-9.5 °C
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [mm]1200 mm
Längd på kapillärrör [tum]47.2 in
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypB0
TypbeteckningServicetermostatmed tillbehör
Varm frånslag [°F]37.4 °F
Varm grånslag [°C]3.0 °C
Varm tillslag [°C]8.5 °C
Varm tillslag [°F]47.3 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt136 Gram
Nettovikt130 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.486 Liter
EAN/UPC5702424026578