Industrisats, B20
077B7086
Industrisats, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 50
077B7086
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
| Justeringsposition | KALL |
| Kyla frånslag[°C] | -34.5 °C |
| Kyla tillslag [°C] | -24.0 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 2300 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Plintar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Industrisats |
| Produkttyp | B20 |
| Typbeteckning | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Varm grånslag [°C] | -17.0 °C |
| Varm tillslag [°C] | -10.0 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 158 Gram |
| Nettovikt | 132 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160984 |