Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tillbehör, B0

077B7068

Produkttyp: B0, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Används för produkt: Frysar utan larm, Varm tillslag [°C]: -16.7, Varm grånslag [°C]: -23.5, Kyla tillslag [°C]: -21.8, Kyla frånslag[°C]: -29.5, Längd på kapillärrör [mm]: 623

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktFrysar utan larm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kall frånslag [°F]-21.1 °F
Kall tillslag [°F]-7.2 °F
Kyla frånslag[°C]-29.5 °C
Kyla tillslag [°C]-21.8 °C
Längd på kapillärrör [mm]623 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Mellaninkoppling [°C]-19.2 °C
Mellanurkoppling [°C]-26.4 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypB0
TypbeteckningServicetermostatmed tillbehör
Varm frånslag [°F]-10.3 °F
Varm grånslag [°C]-23.5 °C
Varm tillslag [°C]-16.7 °C
Varm tillslag [°F]2.0 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt121 Gram
Nettovikt120 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916