Servicetermostat; med tillbehör, B0
077B7066
Produkttyp: B0, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Används för produkt: Frysar utan larm, Varm tillslag [°C]: -15.7, Varm grånslag [°C]: -20.7, Kyla tillslag [°C]: -22.8, Kyla frånslag[°C]: -28.8, Längd på kapillärrör [mm]: 622
077B7066
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | Frysar utan larm |
| Används för produktkommentar | Freezers without alarm |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kall frånslag [°F] | -19.8 °F |
| Kall tillslag [°F] | -9.0 °F |
| Kyla frånslag[°C] | -28.8 °C |
| Kyla tillslag [°C] | -22.8 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Längd på kapillärrör [mm] | 622 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Mellaninkoppling [°C] | -19.2 °C |
| Mellanurkoppling [°C] | -24.6 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | B0 |
| Typbeteckning | Servicetermostatmed tillbehör |
| Varm frånslag [°F] | -4.0 °F |
| Varm grånslag [°C] | -20.7 °C |
| Varm tillslag [°C] | -15.7 °C |
| Varm tillslag [°F] | 3.7 °F |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 122 Gram |
| Nettovikt | 120 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428950893 |