Servicetermostat; med tillbehör, B6
077B7051
Produkttyp: B6, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Varm tillslag [°C]: 5, Varm grånslag [°C]: -6.2, Kyla frånslag[°C]: -11, Kyla frånslag[°C]: -11, Längd på kapillärrör [mm]: 1000
077B7051
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Kyla frånslag[°C] | -11.0 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 5.0 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1000 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077Bservice kit 40pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | B6 |
| Typbeteckning | Servicetermostatmed tillbehör |
| Varm grånslag [°C] | -6.2 °C |
| Varm tillslag [°C] | 5.0 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 138 Gram |
| Nettovikt | 128 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5715255254263 |