Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tillbehör, B0

077B7050

Produkttyp: B0, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Varm tillslag [°C]: -2.8, Varm grånslag [°C]: -11, Kyla tillslag [°C]: -11, Kyla frånslag[°C]: -23, Längd på kapillärrör [mm]: 1200

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produkt1door refrigerators,warm defrost
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kall frånslag [°F]-9.4 °F
Kall tillslag [°F]12.2 °F
Kyla frånslag[°C]-23.0 °C
Kyla tillslag [°C]-11.0 °C
Längd på kapillärrör [mm]1200 mm
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [tum]47.2 in
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypB0
TypbeteckningServicetermostatmed tillbehör
UL-certifieringYes
Varm avfrostning [°C]6.5 °C
Varm avfrostning [°F]43.7 °F
Varm frånslag [°F]12.2 °F
Varm grånslag [°C]-11.0 °C
Varm tillslag [°C]-2.8 °C
Varm tillslag [°F]27.0 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt138 Gram
Nettovikt128 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.486 Liter
EAN/UPC5702424692117