Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B6887

Produkttyp: B6, Varm tillslag [°C]: 4, Varm grånslag [°C]: -1.6, Kyla frånslag[°C]: -12, Kyla frånslag[°C]: -12, Längd på kapillärrör [mm]: 1830

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat80 antal
Används för produktRefrig.w.automatic defrost
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionMEDEL
Kyla frånslag[°C]-12.0 °C
Kyla tillslag [°C]4.0 °C
Längd på kapillärrör [mm]1830 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Kännetecken
Värde
Mellaninkoppling [°C]4.0 °C
Mellanurkoppling [°C]-6.0 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB6
TypbeteckningWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Varm grånslag [°C]-1.6 °C
Varm tillslag [°C]4.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.086 Kilogram
Nettovikt0.08 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027216