Termostat, B63
077B6331
Produkttyp: B63, Varm tillslag [°C]: 4, Varm grånslag [°C]: -13, Kyla frånslag[°C]: -25, Kyla frånslag[°C]: -25, Längd på kapillärrör [mm]: 2250
077B6331
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 45 antal |
| Används för produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Inkapslad brytenhet | 077R0379 ref. 1 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 737 mmHg |
| Justeringsposition | MEDEL |
| Kyla frånslag[°C] | -25.0 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 4.0 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 2250 mm |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mellaninkoppling [°C] | 4.0 °C |
| Mellanurkoppling [°C] | -18.5 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Plintar | PLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B63 |
| Typbeteckning | With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm grånslag [°C] | -13.0 °C |
| Varm tillslag [°C] | 4.0 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.127 Kilogram |
| Nettovikt | 0.11 Kilogram |
| Volym | 0.525 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424227609 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |