Termostat, B52
077B5272
Varm tillslag [°C]: 8.5, Varm grånslag [°C]: -11.2, Kyla tillslag [°C]: 2.4, Kyla frånslag[°C]: -21.5, Längd på kapillärrör [mm]: 790
077B5272
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Används för produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 760 mmHg |
| Justeringsposition | KALL |
| Kyla frånslag[°C] | -21.5 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 2.4 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 790 mm |
| Material Description | Thermostat 077B52, 6-36 amp |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mellaninkoppling [°C] | 4.3 °C |
| Mellanurkoppling [°C] | -18.1 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Plintar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B52 |
| Typbeteckning | With large diff. and automaticdefrost and aux. contact |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm grånslag [°C] | -11.2 °C |
| Varm tillslag [°C] | 8.5 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 89 Gram |
| Nettovikt | 84 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424640200 |