Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B5

077B5034

Produkttyp: B5, Varm tillslag [°C]: 12.5, Varm grånslag [°C]: -5.1, Kyla tillslag [°C]: 6.9, Kyla frånslag[°C]: -13.7, Längd på kapillärrör [mm]: 400

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktKylskåp m. automatisk avfrostning
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-13.7 °C
Kyla tillslag [°C]6.9 °C
Längd på kapillärrör [mm]400 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB5
TypbeteckningWith large differential andautomatic defrost
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-5.1 °C
Varm tillslag [°C]12.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt77 Gram
Nettovikt72 Gram
Volym0.236 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162878699
Proposition 65No significant risk