Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B5

077B5033

Produkttyp: B5, Varm tillslag [°C]: 6.3, Varm grånslag [°C]: -5.3, Kyla tillslag [°C]: 3.5, Kyla frånslag[°C]: -9.4, Längd på kapillärrör [mm]: 900

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktKylskåp m. automatisk avfrostning
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-9.4 °C
Kyla tillslag [°C]3.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]900 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB5
TypbeteckningWith large differential andautomatic defrost
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-5.3 °C
Varm tillslag [°C]6.3 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt79 Gram
Nettovikt74 Gram
Volym0.236 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162878682
Proposition 65No significant risk