Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3693

Produkttyp: B62, Används för produkt: Kylskåp; med automatisk avfrostning, Varm tillslag [°C]: 3.5, Varm grånslag [°C]: -11, Kyla frånslag[°C]: -27.5, Kyla frånslag[°C]: -27.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1200

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktKylskåpmed automatisk avfrostning
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-27.5 °C
Kyla tillslag [°C]3.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]1200 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB62
TypbeteckningWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-11.0 °C
Varm tillslag [°C]3.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt96 Gram
Nettovikt91 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.236 Liter
EAN/UPC5715255124375