Termostat, B62
077B3690
Produkttyp: B62, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 4.5, Varm grånslag [°C]: -13, Kyla frånslag[°C]: -26, Kyla frånslag[°C]: -26, Längd på kapillärrör [mm]: 1200
077B3690
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Används för produkt | Kylskåpwith manual def. |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 760 mmHg |
| Justeringsposition | KALL |
| Kyla frånslag[°C] | -26.0 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 4.5 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1200 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B62 |
| Typbeteckning | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm grånslag [°C] | -13.0 °C |
| Varm tillslag [°C] | 4.5 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 97 Gram |
| Nettovikt | 92 Gram |
| Volym | 0.236 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162787410 |
| Proposition 65 | No significant risk |