Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3689

Produkttyp: B6, Varm tillslag [°C]: 4.5, Varm grånslag [°C]: -13, Kyla frånslag[°C]: -26, Kyla frånslag[°C]: -26, Längd på kapillärrör [mm]: 1200

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktRefrig.w.automatic defrost
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-26.0 °C
Kyla tillslag [°C]4.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]1200 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB6
TypbeteckningWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-13.0 °C
Varm tillslag [°C]4.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt89 Gram
Nettovikt84 Gram
Volym0.236 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162787397
Proposition 65No significant risk