Termostat, B6
077B3686
Produkttyp: B6, Varm tillslag [°C]: 5, Varm grånslag [°C]: -17, Kyla frånslag[°C]: -28, Kyla frånslag[°C]: -28, Längd på kapillärrör [mm]: 700
077B3686
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Används för produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Inkapslad brytenhet | 077R0379 ref. 1 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 760 mmHg |
| Justeringsposition | VARM |
| Kyla frånslag[°C] | -28.0 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 5.0 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 700 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintar | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B6 |
| Typbeteckning | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm grånslag [°C] | -17.0 °C |
| Varm tillslag [°C] | 5.0 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 89 Gram |
| Nettovikt | 84 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162704929 |