Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3682

Produkttyp: B62, Varm tillslag [°C]: 4, Varm grånslag [°C]: -12, Kyla frånslag[°C]: -28, Kyla frånslag[°C]: -28, Längd på kapillärrör [mm]: 660

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktRefrig.w.automatic defrost
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-28.0 °C
Kyla tillslag [°C]4.0 °C
Längd på kapillärrör [mm]660 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB62
TypbeteckningWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-12.0 °C
Varm tillslag [°C]4.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt84 Gram
Nettovikt75 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.236 Liter
EAN/UPC5715162664438