Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3679

Produkttyp: B62, Varm tillslag [°C]: 3.5, Varm grånslag [°C]: -11, Kyla frånslag[°C]: -26, Kyla frånslag[°C]: -26, Längd på kapillärrör [mm]: 900

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktRefrig.w.automatic defrost
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionVARM
Kyla frånslag[°C]-26.0 °C
Kyla tillslag [°C]3.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]900 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB62
TypbeteckningWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-11.0 °C
Varm tillslag [°C]3.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt90 Gram
Nettovikt85 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Liter
EAN/UPC5702424644390