Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3670

Produkttyp: B6, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Kylskåp; med automatisk avfrostning, Varm tillslag [°C]: 3.5, Varm grånslag [°C]: -12.5, Kyla frånslag[°C]: -23, Kyla frånslag[°C]: -23, Längd på kapillärrör [mm]: 1600

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktKylskåpmed automatisk avfrostning
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-23.0 °C
Kyla tillslag [°C]3.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]1600 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB6
TypbeteckningStandardtermostat
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-12.5 °C
Varm tillslag [°C]3.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.09 Kilogram
Nettovikt0.085 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.236 Liter
EAN/UPC5702424062910