Termostat, B6
077B3548
Produkttyp: B6, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 2.9, Varm grånslag [°C]: -5.9, Kyla frånslag[°C]: -10.6, Kyla frånslag[°C]: -10.6, Längd på kapillärrör [mm]: 1067
077B3548
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 90 antal |
| Används för produkt | Kylskåp |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Inkapslad brytenhet | 077R0379 ref. 2 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 760 mmHg |
| Justeringsposition | MEDEL |
| Kyla frånslag[°C] | -10.6 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 2.9 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp, EBD |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mellaninkoppling [°C] | 2.9 °C |
| Mellanurkoppling [°C] | -7.7 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintar | PLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B6 |
| Typbeteckning | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm grånslag [°C] | -5.9 °C |
| Varm tillslag [°C] | 2.9 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 99 Gram |
| Nettovikt | 84 Gram |
| Volym | 0.262 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162940259 |
| Proposition 65 | No significant risk |