Termostat, B6
077B3264
Produkttyp: B6, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 5.4, Varm grånslag [°C]: -4.6, Kyla frånslag[°C]: -9.3, Kyla frånslag[°C]: -9.3, Längd på kapillärrör [mm]: 1067
077B3264
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 90 antal |
| Används för produkt | Kylskåp |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Inkapslad brytenhet | 077R0379 ref. 2 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 760 mmHg |
| Justeringsposition | MEDEL |
| Kyla frånslag[°C] | -9.3 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 5.4 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mellaninkoppling [°C] | 5.4 °C |
| Mellanurkoppling [°C] | -7.0 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintar | PLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B6 |
| Typbeteckning | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Varm grånslag [°C] | -4.6 °C |
| Varm tillslag [°C] | 5.4 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.095 Kilogram |
| Nettovikt | 0.09 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424040772 |