Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2833

Produkttyp: B20, Varm tillslag [°C]: -15, Varm grånslag [°C]: -21, Kyla frånslag[°C]: -29, Kyla frånslag[°C]: -29, Längd på kapillärrör [mm]: 2400

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat60 antal
Används för produktFreezer
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionVARM
Kyla frånslag[°C]-29.0 °C
Kyla tillslag [°C]-22.5 °C
Kylsignal tillslag [°C]-17.0 °C
Längd på kapillärrör [mm]2400 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB20
TypbeteckningWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-21.0 °C
Varm signal diff. [°C]4.0 °C
Varm tillslag [°C]-15.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt109 Gram
Nettovikt99 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.394 Liter
EAN/UPC5715255124436