Termostat, B20
077B2829
Produkttyp: B20, Används för produkt: Frysar med aktiva larm, Varm tillslag [°C]: -14.3, Varm grånslag [°C]: -19.3, Kyla frånslag[°C]: -30.4, Kyla frånslag[°C]: -30.4, Längd på kapillärrör [mm]: 800
077B2829
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 90 antal |
| Används för produkt | Frysar med aktiva larm |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 760 mmHg |
| Justeringsposition | VARM |
| Kyla frånslag[°C] | -30.4 °C |
| Kyla tillslag [°C] | -23.8 °C |
| Kylsignal tillslag [°C] | -17.4 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 800 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Plintar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B20 |
| Typbeteckning | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm grånslag [°C] | -19.3 °C |
| Varm signal diff. [°C] | -9.3 °C |
| Varm tillslag [°C] | -14.3 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 89 Gram |
| Nettovikt | 84 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424655280 |