Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2828

Produkttyp: B20, Används för produkt: Frysar med aktiva larm, Varm tillslag [°C]: -11, Varm grånslag [°C]: -16, Kyla frånslag[°C]: -26, Kyla frånslag[°C]: -26, Längd på kapillärrör [mm]: 1200

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktFrysar med aktiva larm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]737 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-26.0 °C
Kyla tillslag [°C]-20.0 °C
Kylsignal, differens [°C]3.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]1200 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB20
TypbeteckningWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-16.0 °C
Varm tillslag [°C]-11.0 °C
Varmsignal tillslag [°C]-8.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt101 Gram
Nettovikt95 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Liter
EAN/UPC5702424642136