Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2820

Produkttyp: B20, Används för produkt: Frysar med aktiva larm, Varm tillslag [°C]: -17, Varm grånslag [°C]: -23.4, Kyla frånslag[°C]: -34.5, Kyla frånslag[°C]: -34.5, Längd på kapillärrör [mm]: 800

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktFrysar med aktiva larm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]737 mmHg
JusteringspositionVARM
Kyla frånslag[°C]-34.5 °C
Kyla tillslag [°C]-26.0 °C
Kylsignal tillslag [°C]-22.3 °C
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB20
TypbeteckningWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-23.4 °C
Varm signal diff. [°C]3.0 °C
Varm tillslag [°C]-17.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.085 Kilogram
Nettovikt0.08 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428005456